JAJSWD4A March   2025  – October 2025 CDC6C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2  デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3  機能ピン
      4. 8.3.4  クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5  CDC6Cx-Q1 の CISPR25 放射エミッション性能
        1. 8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション
      6. 8.3.6  温度安定性
      7. 8.3.7  周波数の経時変化
      8. 8.3.8  機械的堅牢性
      9. 8.3.9  ウェッタブル フランク
      10. 8.3.10 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx-Q1 で複数の負荷を駆動
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 発注用製品型番の内容

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

機械的堅牢性

リファレンス発振器にとって振動と衝撃は、位相ノイズやジッタの増加、周波数シフトやスパイク、さらには共振器とパッケージの物理的損傷を引き起こす一般的な原因です。水晶振動子と比較して BAW 共振器は、その数桁小さい質量と高い周波数により、振動や衝撃に対する耐性が高くなります。これは、質量が小さいため、加速度によってデバイスに加わる力が非常に小さいことを意味します。

図 8-3 に、CDC6Cx-Q1 BAW 発振器の振動性能を示します。テキサス・インスツルメンツでは、MIL-STD-883 のメソッド 2026 条件 C (10g) とメソッド 2007 条件A (20g) に準拠しテストを行いました。このテストでは、EVM に取り付けた CDC6Cx-Q1 発振器に対し、x、y、z 軸方向に 50Hz ~ 2kHz の範囲で 10g の加速度が印加されます。振動によるスプリアスを持つ位相ノイズ パターンを Keysight E5052B を使用してキャプチャし、スプリアス電力から周波数偏差を計算します。次に、キャリア周波数に注意して周波数偏差を ppb に変換し、ppb/g に正規化します。最後に、3 つの軸すべてに沿った ppb/g の RMS の合計が、ppb/g 単位の振動感度として報告されます。振動下での CDC6Cx-Q1 の性能は約 2ppb/g ですが、ほとんどの水晶発振器のベスト ケースは 3ppb/g であり、10ppb/g を上回る場合もあります。

CDC6C-Q1 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―X 軸)図 8-3 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―X 軸)
CDC6C-Q1 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―Z 軸)図 8-5 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―Z 軸)
CDC6C-Q1 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―Y 軸)図 8-4 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源―Y 軸)

テキサス・インスツルメンツでは、機械的衝撃テストでは MIL-STD-883F、メソッド 2002 条件A (1500g) に従っています。BAW テクノロジーの機械的堅牢性の詳細については、『水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点』アプリケーション ノートを参照してください。

CDC6C-Q1 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、X 軸)
 
図 8-6 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、X 軸)
CDC6C-Q1 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Y 軸)
 
図 8-8 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Y 軸)
CDC6C-Q1 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Z 軸)
 
図 8-10 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Z 軸)
CDC6C-Q1 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、X 軸)
 
図 8-7 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、X 軸)
CDC6C-Q1 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Y 軸)
 
図 8-9 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Y 軸)
CDC6C-Q1 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Z 軸)
 
図 8-11 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25℃、Z 軸)