JAJSWD4A March 2025 – October 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
CDC6Cx-Q1 の放射 EMI エミッション性能は、本デバイスがクラス 3 に適合する GPS L1 (1567.42MHz から 1583.42MHz) を除くすべての周波数帯で CISPR-25 クラス 5 に適合します。CDC6Cx-Q1 は、5pF 端子の低速モード 2 用に構成されています。このテストでは、DLY パッケージで 1.8V と 3.3V の25MHz CDC6Cx-Q1 発振器を観察しました。使用されるボードは 50mil のパターン長を備えており、最大 13GHz で動作するアンテナを使用して、CISPR-25 用のプリコンプライアンス EMI チャンバー セットアップでテストされています。詳細については、『CDC6Cx-Q1 CISPR25 放射エミッション性能レポート』を参照してください。