JAJSWD4A March 2025 – October 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-4 は CDC6Cx-Q1 の温度別経時変化からの典型的な周波数シフトを示しています。周波数ドリフトは、各温度で 1000 時間以上測定し、MIL-PRF-55310-REV-F を使用して推定し、最長 20 年間の周波数安定性を予測します。75°C で 20 年の経時後、予測される周波数安定性は ±26ppm です。
| 温度 (℃) | 1 年経時変化 (ppm) | 10 年経時変化 (ppm) | 20 年経時変化 (ppm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経時変化による周波数ドリフト | 総合的な周波数安定性 | 経時変化による周波数ドリフト | 総合的な周波数安定性 | 経時変化による周波数ドリフト | 総合的な周波数安定性 | |
| 55 | ±1.9 | ±21 | ±2.66 | ±22.51 | ±2.89 | ±22.85 |