JAJSWD4B March   2025  – November 2025 CDC6C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2  デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3  機能ピン
      4. 8.3.4  クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5  CDC6Cx-Q1 の CISPR25 放射エミッション性能
        1. 8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション
      6. 8.3.6  温度安定性
      7. 8.3.7  周波数の経時変化
      8. 8.3.8  機械的堅牢性
      9. 8.3.9  ウェッタブル フランク
      10. 8.3.10 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx-Q1 で複数の負荷を駆動
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 発注用製品型番の内容

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ

代表的特性

CDC6C-Q1 1.8V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
 
図 6-3 1.8V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
CDC6C-Q1 3.3V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
 
図 6-5 3.3V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
CDC6C-Q1 スタンバイ電流の最大値と温度および電源電圧との関係
 
図 6-7 スタンバイ電流の最大値と温度および電源電圧との関係
CDC6C-Q1 3.3V 電源および 25℃ での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 20MHz)
 
図 6-9 3.3V 電源および 25℃ での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 20MHz)
CDC6C-Q1 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (3.3V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
 
図 6-11 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (3.3V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
CDC6C-Q1 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (1.8V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
 
図 6-13 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (1.8V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
CDC6C-Q1 2.5V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
 
図 6-4 2.5V 電源での消費電流と周波数および温度との関係
CDC6C-Q1 25℃ での消費電流と周波数および電源電圧との関係
 
図 6-6 25℃ での消費電流と周波数および電源電圧との関係
CDC6C-Q1 3.3V 電源および 25℃ での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 5MHz)
 
図 6-8 3.3V 電源および 25℃ での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 5MHz)
CDC6C-Q1 25MHz、25℃、3.3V 電源での位相ノイズ曲線
 
図 6-10 25MHz、25℃、3.3V 電源での位相ノイズ曲線
CDC6C-Q1 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (2.5V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
 
図 6-12 デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (2.5V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)
CDC6C-Q1 周波数変化と温度との関係 (25MHz および 2.5V 電源、デバイス 100 台)
 
図 6-14 周波数変化と温度との関係 (25MHz および 2.5V 電源、デバイス 100 台)