JAJSWD4A March   2025  – October 2025 CDC6C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 環境関連法令順守
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 熱に関する情報
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 デバイス出力構成
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  バルク弾性波 (BAW)
      2. 8.3.2  デバイス ブロック レベルの説明
      3. 8.3.3  機能ピン
      4. 8.3.4  クロック出力のインターフェイスと終端
      5. 8.3.5  CDC6Cx-Q1 の CISPR25 放射エミッション性能
        1. 8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション
      6. 8.3.6  温度安定性
      7. 8.3.7  周波数の経時変化
      8. 8.3.8  機械的堅牢性
      9. 8.3.9  ウェッタブル フランク
      10. 8.3.10 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 単一の CDC6Cx-Q1 で複数の負荷を駆動
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現
        2. 9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 発注用製品型番の内容

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

機能ピン

CDC6Cx-Q1 のピン 1 は、注文可能な品番に基づいた複数の機能を持つ機能ピンです。この機能は、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST)、または未接続 (NC) として使用できます。アクティブ High とアクティブ Low の両方のオプションを、OE と ST で使用できます。アクティブ Low オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。「機能ピンの説明」表に、ピン 1 の機能を示します。

表 8-1 CDC6Cx-Q1 の機能ピンの説明
注文可能オプション ピンの説明 出力機能
A、C、E、G、または I (ピン 1) 出力イネーブル (アクティブ High/NC) High または未接続:指定された周波数で出力アクティブ
LOW:出力ディスエーブル、高インピーダンス。消費電流は、IDD-ODにより与えられます
B、D、F、H、または J (ピン 1) スタンバイ (アクティブ Low) High または未接続:指定された周波数で出力アクティブ
LOW:ハイ インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 IDD-stdby により得られます

スタンバイ モードでは、「電力特性」の「消費電流特性」部分に示されているスタンバイ電流と等価な最大限の消費電流の節約を行うために、すべてのブロックをパワーダウンします。出力クロックのアクティブ時間への復帰は、対応する初期起動時間と同じです。

機能ピンは、100kΩ より大きな抵抗で内部で駆動されます。