JAJSD01F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW | DWV | D | |||||
IEC 60664-1 | |||||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | 8 | 8.5 | 4 | mm | |
CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | 8 | 8.5 | 4 | mm | |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | 21 | 21 | 21 | μm | |
CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112、UL 746A | >600 | >600 |
>600 | V | |
材料グループ | IEC 60664-1 による | I | I | I | |||
IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I–IV | I–IV | I-IV | |||
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I–IV | I–IV | I-III | ||||
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I–IV | I–IV | 該当なし | ||||
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-III | I-III | 該当なし | ||||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | ISO772x | 2121 | 2121 | 637 | VPK |
ISO7721B | 1414 | 該当なし | 該当なし | ||||
VIOWM | 最大動作絶縁電圧 | AC 電圧、経時絶縁破壊 (TDDB) テスト、図 9-6 を参照 | ISO772x | 1500 | 1500 | 450 | VRMS |
ISO7721B | 1000 | 該当なし | 該当なし | ||||
DC 電圧 | ISO772x | 2121 | 2121 | 637 | VDC | ||
ISO7721B | 1414 | 該当なし | 該当なし | ||||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト)、 VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) |
8000 | 7071 | 4242 | VPK | |
VIMP | 最大インパルス電圧(3) | IEC 62368-1 に準拠し空気中でテスト、1.2/50μs の波形 | ISO772x | 8000 | 8000 | 5000 | VPK |
ISO7721B | 6000 | 該当なし | 該当なし | ||||
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(4) | VIOSM ≧ 1.3 × VIMP、油中でテスト (認定テスト)、 1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠 |
ISO772x | 12800 | 12800 | 10000 | VPK |
ISO7721B | 7800 | 該当なし | 該当なし | VPK | |||
qpd | 見掛けの電荷(5) | メソッド a:I/O 安全テスト・サブグループ 2/3 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s |
≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | pC | |
メソッド a:環境テスト・サブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 |
Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s (ISO772x) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |||
Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s (ISO7721B) | ≦ 5 | 該当なし | 該当なし | ||||
メソッド b:ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、 Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 × VIORM (ISO772x) または Vpd(m) = 1.5 × VIORM (ISO7721B)、tm = 1s (メソッド b1) または Vpd(m) = Vini、tm = tini (メソッド b2) |
≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ||||
CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(6) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | 約0.5 | 約0.5 | 約0.5 | pF | |
RIO | 絶縁抵抗(6) | VIO = 500V、TA = 25℃ | > 1012 | > 1012 | > 1012 | Ω | |
VIO = 500V、100℃ ≦ TA ≦ 125℃ | > 1011 | > 1011 | > 1011 | ||||
VIO = 500V (TS = 150℃時) | > 109 | > 109 | > 109 | ||||
汚染度 | 2 | 2 | 2 | ||||
耐候性カテゴリ | 55/125/21 | 55/125/21 | 55/125/21 | ||||
UL 1577 | |||||||
VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定時テスト)、 VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) |
5000 | 5000 | 3000 | VRMS |