JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
#GUID-7258AA87-6E4C-4F0E-AE23-96923F6BAD7F/T4828889-1 に、ISOUSB111 デバイスの機能モードを示します。
SIDE 1 SUPPLY VBUS1、V3P3V1 (1) |
BUS1 (UD+、UD-) |
SIDE 2 SUPPLY VPIN |
SIDE 2 SUPPLY VBUS2、V3P3V2 |
BUS2 (DD+、DD-) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
電源供給 | アクティブ | H | 電源供給 | アクティブ | 両側に電力が供給されると、バスの状態がアップストリームからダウンストリームに正しく反映され、逆方向にも正しく反映されます。 |
電源供給 | 15kΩ の PD | L | 電源供給 | 15kΩ の PD | アップストリームとダウンストリームの両方で切断状態が示されます |
電源供給 | 15kΩ の PD | X | 電源なし | Z | 電源が供給されていない場合、そのサイドのバス・ラインは高インピーダンス状態になります。 |
電源なし | Z | X | 電源供給 | 15kΩ の PD | |
電源なし | Z | X | 電源なし | 不定 |