JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源の特性 | ||||||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - Full-Speed (FS) および Low-Speed (LS) モード | 受信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 12 | 15.3 | mA | |
送信側 FS アクティブ (6MHz 信号レート)、図 7-9、CL = 50pF | 9.5 | 13 | mA | |||
受信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 11 | 13.5 | mA | |||
送信側 LS アクティブ (750kHz 信号レート)、図 7-10、CL = 450pF | 9.5 | 13 | mA | |||
FS/LS アイドル状態 (US 側または DS 側) | 7.4 | 11 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - L1 スリープ・モード | アップストリーム側 | 7.5 | 9.8 | mA | |
ダウンストリーム側 | 7.3 | 9.5 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - L2 サスペンド・モード | アップストリーム側 | 1.07 | 1.55 | mA | |
ダウンストリーム側 | 5.6 | 7.5 | mA | |||
IVBUSx または IV3P3Vx | VBUS または V3P3V の消費電流 - 接続なし | アップストリーム側 | 6.2 | 8.5 | mA | |
ダウンストリーム側 | 6.2 | 8.9 | mA | |||
UV+(VBUSx)(1) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、VBUS | 4.0 | V | |||
UV-(VBUSx)(1) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、VBUS | 3.6 | V | |||
UVHYS(VBUSx)(1) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、VBUS | 0.08 | V | |||
UV+(V3P3Vx) | 電源電圧が上昇しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V | 2.95 | V | |||
UV-(V3P3Vx) | 電源電圧が低下しているときの低電圧スレッショルド、V3P3V | 1.95 | V | |||
UVHYS(V3P3Vx) | 低電圧スレッショルド・ヒステリシス、V3P3V | 0.11 | V | |||
デジタル入力 | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 0.7 x V3PV3x | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.3 x V3PV3x | V | |||
VIHYS | 入力遷移スレッショルドのヒステリシス | 0.3 | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | 1 | μA | |||
IIL | Low レベル入力電流 | 10 | μA | |||
デジタル出力 (V1OK、V2OK) | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IO = -3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) | V3P3Vx - 0.2 | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | IO = 3mA (3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V の場合) | 0.2 | V | ||
UDx、DDx、入力容量、終端 | ||||||
ZINP_xDx | GND へのインピーダンス、プルアップ / プルダウンなし | Vin = 3.6V、V3P3Vx = 3.0V、TJ < 125℃、USB 2.0 仕様セクション 7.1.6 | 300 | kΩ | ||
CIO_xDx | GND への容量 | 240MHz の VNA、ハイ・インピーダンスのドライバで測定 | 10 | pF | ||
RPUI | アップストリーム側ポート (アイドル) のバス・プルアップ抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.575 | kΩ |
RPUR | アップストリーム側ポート (受信側) のバス・プルアップ抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | kΩ |
RPD | ダウンストリーム側ポートのバス・プルダウン抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5 | 14.25 | 19 | 24.8 | kΩ |
VTERM | アップストリーム側ポート・プルアップ (RPU) の終端電圧 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.5、D+ または D- で測定、アップストリーム・ポートでプルアップ・イネーブル、外部負荷は接続解除。 | 3 | 3.6 | V | |
UDx、DDx、入力レベル LS/FS | ||||||
VIH | High (駆動) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (コネクタで測定) | 2 | V | ||
VIHZ | High (フローティング) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 (ホストのダウンストリーム・ポートのプルダウン抵抗がイネーブル、およびデバイスが 3.0V~3.6V にプルアップ)。 | 2.7 | 3.6 | V | |
VIL | Low | USB 2.0 仕様セクション 7.1.4 | 0.8 | V | ||
VDI | 差動入力感度 | |(xD+) - (xD-)|、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) | 0.2 | V | ||
VCM | 同相範囲 | VDI 範囲を含む、USB 2.0 仕様、図 7-19、(コネクタで測定) | 0.8 | 2.5 | V | |
UDx、DDx、出力レベル LS/FS | ||||||
VOL | Low | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(0.9kΩ の RL で 3.6V までコネクタで測定) | 0 | 0.3 | V | |
VOH | High (駆動) | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1、(14.25kΩ の RL で GND までコネクタで測定。) | 2.8 | 3.6 | V | |
VOSE1 | SE1 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 | 0.8 | V | ||
ZFSTERM | ドライバ・シリーズの出力抵抗 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 および図 7-4、VOL または VOH の間に測定 | 28 | 44 | Ω | |
VCRS | 出力信号クロスオーバー電圧 | USB 2.0 仕様セクション 7.1.1 図 7-8、7-9、7-10 に従って測定、アイドル状態からの最初の遷移は除外 | 1.3 | 2 | V | |
サーマル・シャットダウン | ||||||
TSD+ | サーマル・シャットダウン起動温度 | 160 | 170 | 180 | ℃ | |
TSD- | サーマル・シャットダウン停止温度 | 150 | 160 | 170 | ℃ | |
TSDHYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | 10 | ℃ |