JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 仕様 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
DW-16 | DWX-16 | ||||
IEC 60664-1 | |||||
CLR | 外部空間距離(1) | 空気を通したサイド 1 とサイド 2 の距離 | >8 | >8 | mm |
CPG | 沿面距離(1) | パッケージ表面上でのサイド 1 とサイド 2 の距離 | >8 | >8 | mm |
DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | >21 | >21 | μm |
CTI | 比較トラッキング指数 | IEC 60112、UL 746A | >600 | >600 | V |
材料グループ | IEC 60664-1 による | I | I | ||
過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I-IV | I-IV | ||
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-III | I-III | |||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||
VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 2121 | 2121 | VPK |
VIOWM | 最大絶縁動作電圧 | AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB) テスト | 1500 | 1500 | VRMS |
DC 電圧 | 2121 | 2121 | VDC | ||
VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) | 7071 | 7071 | VPK |
VIMP | 最大インパルス電圧(3) | IEC 62368-1 に準拠し、空気中で 1.2/50μs の波形をテスト済みです | 8000 | 8000 | VPK |
VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(4) | IEC 62368-1 に準拠し、油中で 1.2/50μs の波形でテスト済みです (認定時テスト) | 12800 | 12800 | VPK |
qpd | 見掛けの電荷(5) | 方法 a:I/O 安全テスト・サブグループ 2/3 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s | ≤ 5 | ≦ 5 | pC |
方法 a:環境テスト・サブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s |
≤ 5 | ≤ 5 | |||
方法 b:ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、 Vini = 1.2 x VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 x VIORM、tm = 1s (方法 b1) または Vpd(m) = Vini、tm = tini (方法 b2) |
≤ 5 | ≦ 5 | |||
CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(6) | VIO = 0.4 × sin (2pft)、f = 1MHz | 0.8 | 0.7 | pF |
RIO | 絶縁抵抗、入力から出力へ(6) | VIO = 500V (TA = 25℃時) | > 1012 | > 1012 | W |
VIO = 500V (100℃ ≤ TA ≤ 125℃時) | > 1011 | > 1011 | |||
VIO = 500V (TS = 150℃時) | > 109 | > 109 | |||
汚染度 | 2 | 2 | |||
耐候性カテゴリ | 40/125/21 | 40/125/21 | |||
UL 1577 | |||||
VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) | 5000 | 5000 | VRMS |