JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VBUS1 | — | サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
2 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
3 | V3P3V1 | — | サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
4 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。 |
5 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。 |
6 | UD- | I/O | アップストリーム側ポート D-。 |
7 | UD+ | I/O | アップストリーム側ポート D+。 |
8 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
9 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
10 | DD+ | I/O | ダウンストリーム側ポート D+。 |
11 | DD- | I/O | ダウンストリーム側ポート D-。 |
12 | PIN | I | アップストリーム・プルアップ・イネーブル。このピンが Low の場合、DD+ と DD- のプルアップは認識されません。 |
13 | NC | — | できればフローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。また、GND2 に接続しても問題ありません。 |
14 | V3P3V2 | — | サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
15 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
16 | VBUS2 | — | サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VBUS1 | — | サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
2 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
3 | V3P3V1 | — | サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
4 | NC | — | フローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。 |
5 | V2OK | O | このピンが High レベルの場合、サイド 2 に電源が投入されていることを示します。 |
6 | UD- | I/O | アップストリーム側ポート D-。 |
7 | UD+ | I/O | アップストリーム側ポート D+。 |
8 | GND1 | — | グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。 |
9 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
10 | DD+ | I/O | ダウンストリーム側ポート D+。 |
11 | DD- | I/O | ダウンストリーム側ポート D-。 |
12 | V1OK | — | このピンが High レベルの場合、サイド 1 に電源が投入されていることを示します。 |
13 | NC | — | フローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。 |
14 | V3P3V2 | — | サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |
15 | GND2 | — | グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。 |
16 | VBUS2 | — | サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。 |