JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
Equation22 に示されているように、スイッチング・レギュレータは最小入力電圧において最小となる負の入力インピーダンスを示します。
LC フィルタの減衰不足は、フィルタの共振周波数に対して出力インピーダンスが高いことを示しています。安定性のため、フィルタの出力インピーダンスはコンバータの入力インピーダンスの絶対値よりも小さくする必要があります。
図 10-2 のフィルタ回路図を参照すると、EMI フィルタ設計の手順は以下のとおりです。
入力電流波形のフーリエ級数から最初に高調波電流を計算し、その値に入力インピーダンス (インピーダンスは既存の入力コンデンサ CIN で定義) を乗算することにより、Equation23 に示す必要な減衰を求める式が得られます。
ここで
フィルタ設計の目的のため、入力時の電流を方形波でモデリングすることができます。Equation24 から EMI フィルタ容量 CF を決定します。
スイッチング・レギュレータに入力フィルタを追加すると、制御から出力への伝達関数が変更されます。フィルタの出力インピーダンスは、入力フィルタが降圧コンバータのループ・ゲインに大きな影響を与えないように、十分小さくする必要があります。インピーダンスは、フィルタの共振周波数でピークになります。フィルタの共振周波数を計算するには、Equation25 を使用します。
RD の目的は、フィルタの共振周波数におけるピーク出力インピーダンスを低減することです。コンデンサ CD は、入力電圧の DC 成分をブロックして、RD での過剰な電力消費を防止します。コンデンサ CD は、入力コンデンサ CIN より大きな容量で、共振周波数において RD よりも低インピーダンスの必要があります。これにより、CIN がメイン・フィルタのカットオフ周波数に干渉することを防ぎます。共振周波数におけるフィルタの出力インピーダンスが高い場合は、ダンピングを追加する必要があります (LIN と CIN で形成されるフィルタの Q 値が大きすぎる場合)。Equation26 に示されている値でのダンピングには、電解コンデンサ CD を使用することができます。
Equation27 を使用して、ダンピング抵抗 RD を選択します。