JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
精密な電流制限保護を必要としない大電力アプリケーションでは、インダクタ DCR 電流センシングが推奨されます。この手法では、インダクタと並列な RC センス・ネットワークを利用して、ロスレスなインダクタ電流を実現して、これを連続監視することができます。室温で 10%~15% の範囲内での標準的な電流制限精度を得るには、DCR 許容誤差の小さなインダクタを選択します。図 9-5 の部品 RCS と CCS によりインダクタ間にローパス・フィルタが作成され、インダクタ DCR 間の電圧降下の差動センシングが可能となります。
s ドメインのセンス・コンデンサ間の電圧降下を計算するには、Equation12 を使用します。RCSCCS 時定数が LO/RDCR に等しい場合、センス・コンデンサ CCS 間に発生する電圧はインダクタ DCR 電圧の複製であり、精密な電流センシングが可能となります。RCSCCS 時定数が LO/RDCR 時定数とは異なる場合、次のようなセンシング誤差が発生します。
低インピーダンス・センシング・ネットワークを維持するために、0.1μF 以上の CCS 容量を選択してください。この結果、スイッチ・ノードからのノイズ・ピックアップの影響が低減されます。Topic Link Label12.1 のガイドラインをよく読み、ノイズと DC 誤差によって CS ピンと VOUT ピンの間に印加される差動電流センス信号に誤りが発生しないように注意してください。