JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
表 13-1 で規定されている最低 3.5V、最大 100V の入力動作電圧では、テキサス・インスツルメンツの LM(2)514x ファミリの同期整流降圧コントローラは、幅広いアプリケーションに対応できるスケーラビリティと最適化されたソリューションを実現します。これらのコントローラを使用すると、高密度、低 EMI で高い柔軟性を持つ DC/DC ソリューションを実現できます。利用可能な EMI 低減機能には、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) または三角波スペクトラム拡散 (TRSS)、スルーレート (SR) 制御用スプリット・ゲート・ドライバ出力、統合型アクティブ EMI フィルタリング (AEF) が含まれます。
DC/DC コントローラ | シングルまたはデュアル | VIN 範囲 | 制御方式 | ゲート駆動電圧 | 同期出力 | EMI 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM25141 | シングル | 3.8V~42V | ピーク電流モード | 5V | N/A | SR 制御、TRSS |
LM25143 | デュアル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 90° 位相シフト | SR 制御、TRSS |
LM25145 | シングル | 6V~42V | 電圧モード | 7.5V | 180° 位相シフト | N/A |
LM25148 | シングル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 180° 位相シフト | DRSS |
LM25149 | シングル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 180° 位相シフト | DRSS、AEF |
LM5141 | シングル | 3.8V~65V | ピーク電流モード | 5V | N/A | SR 制御、TRSS |
LM5143 | デュアル | 3.5V~65V | ピーク電流モード | 5V | 90° 位相シフト | SR 制御、TRSS |
LM5145 | シングル | 6V~75V | 電圧モード | 7.5V | 180° 位相シフト | N/A |
LM5146 | シングル | 5.5V~100V | 電圧モード | 7.5V | 180° 位相シフト | N/A |
LM5148 | シングル | 3.5V~80V | ピーク電流モード | 5V | 180° 位相シフト | DRSS |
LM5149 | シングル | 3.5V~80V | ピーク電流モード | 5V | 180° 位相シフト | DRSS、AEF |
開発サポートについては、以下を参照してください。