JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
LM25143 の発振器をプログラムするには、RT と AGND の間に抵抗を配置して発振周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲に設定します。CLK1 はチャネル 1 用クロック、CLK2 はチャネル 2 用クロックです。CLK1 と CLK2 の位相差は 180°です。Equation1 を使用して、指定されたスイッチング周波数の RT 抵抗を計算します。
ハイサイド MOSFET のどちらかのオン時間がプログラムされた発振器の周期を超えるような低 VIN 状態では、PWM ラッチが電流センス・アンプによってリセットされてコントローラの補償電圧を超えるまで、LM25143 のそのチャネルのスイッチング周期は延長されます。このような場合には、両方のチャネルがプログラムされた周波数で出力レギュレーションを維持できるまで、発振器 (CLK1 と CLK2) は別々に非同期に動作します。
こうした現象が発生するおよその入力電圧レベルを Equation2 に示します。
ここで