JAJSLI1 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
表 10-2 に、この設計例の対象となる入力、出力、性能パラメータを示します。
設計パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧範囲 (定常状態) | 8V~18V |
最小過渡入力電圧 (コールド・クランク) | 3.5V |
最大過渡入力電圧 (負荷ダンプ) | 36V |
出力電圧 | 3.3V、5V |
出力電流 | 7A |
スイッチング周波数 | 2.1MHz |
出力電圧レギュレーション | ±1% |
スタンバイ電流、出力 1 イネーブル、無負荷 | 50μA 未満 |
シャットダウン電流 | 4μA |
スイッチング周波数は、抵抗 RRT により 2.1MHz に設定されます。制御ループ性能について、対象のループ・クロスオーバー周波数は 50° を超える位相マージンで 60kHz です。出力電圧のソフトスタート時間は、68nF のソフトスタート・コンデンサによって 2ms に設定されます。
選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を表 10-3 に示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。特に MOSFET は、詳細をTopic Link Label10.1.1.4 に示すように、導通損失とスイッチング電力の損失がどちらも最低になるように選択されます。この設計には、低 DCR の金属粉末コンポジット・インダクタとセラミック出力コンデンサが実装されています。
参照の記号 | 数量 | 説明 | メーカー(1) | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
CIN | 4 | 10μF、50V、X7R、1210、セラミック | Taiyo Yuden | UMJ325KB7106KMHT |
10μF、50V、X7S、1210、セラミック | Murata | GCM32EC71H106KA03 | ||
TDK | CGA6P3X7S1H106M | |||
CO | 8 | 47μF、6.3V、X7R、1210、セラミック | Murata | GCM32ER70J476KE19L |
Taiyo Yuden | JMK325B7476KMHTR | |||
47μF、6.3V、X7S、1210、セラミック | TDK | CGA6P1X7S0J476M | ||
LO1、LO2 | 2 | 0.68μH、4.8mΩ、25A、7.3 × 6.6 × 2.8mm | Würth Elektronik | 744373460068 |
0.68μH、4.5mΩ、22A、6.95 × 6.6 × 2.8mm | Cyntec | VCMV063T-R68MN2T | ||
0.68μH、3.1mΩ、20A、7 × 6.9 × 3.8mm | Würth Elektronik | 744311068 | ||
0.68μH、7.4mΩ、12.2A、5.4 × 5.0 × 3mm | TDK | SPM5030VT-R68-D | ||
0.68μH、2.9mΩ、15.3A、6.7 × 6.5 × 3.1mm | Coilcraft | XGL6030-681 | ||
Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | 40V、5.7mΩ、9nC、SON 5 × 6 | Infineon | IPC50N04S5L-5R5 |
RS1、RS2 | 2 | シャント、7mΩ、0508、1W | Susumu | KRL2012E-M-R007 |
U1 | 1 | LM25143 42V デュアル・チャネル / 位相同期整流降圧レギュレータ | テキサス・インスツルメンツ | LM25143RHAR |