JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
ハイサイド (HS) スイッチのドライバには、VIN より高いバイアスが必要です。CBOOT と SW の間に接続されたコンデンサ (CBOOT) は、CBOOT ピンの電圧を SW + VCC に昇圧するチャージ・ポンプとして機能します。外付け部品点数を最小化するため、本デバイスのダイにはブート・ダイオードが内蔵されています。定格 10V 以上の 100nF コンデンサを使うことを推奨します。VBOOT_UVLO スレッショルド (標準値 2.1V) は、適切な HS スイッチ動作を維持するように設計されています。CBOOT コンデンサの電圧が VBOOT_UVLO を下回ると、本デバイスは HS スイッチをオンしようとする前にローサイド・スイッチをオンすることで充電シーケンスを開始します。