JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
起動とシャットダウンは、EN/SYNC 入力と VIN UVLO により制御されます。本デバイスをシャットダウン・モードにするには、VEN_WAKE (4V) より低い電圧を EN ピンに印加します。シャットダウン・モードでは、静止電流は 0.6µA (標準値) に低下します。VEN_WAKE より高くかつ VEN より低い電圧では、VCC がアクティブになり、SW ノードは非アクティブになります。EN 電圧が VEN を上回ると、入力電圧が 3V を超えている場合、本チップは通常スイッチングを開始します
EN/SYNC ピンはフローティングのままにすることはできません。この動作を可能にする最も簡単な方法は、EN/SYNC ピンを VIN に接続することです。これにより、VIN によって内部 VCC が UVLO レベルよりも高く駆動されると本デバイスは自動的に起動できます。しかし多くのアプリケーションでは、イネーブル分圧回路 (#T4915986-18) を採用することで恩恵を受けることができます。これにより、高精度の入力低電圧誤動作防止 (UVLO) を実現できるためです。この機能はシーケンシング、長い入力ケーブルと組み合わせて使った場合の本デバイスの再トリガの防止、バッテリ電源の過放電の発生頻度低減のために使用できます。高精度イネーブル・スレッショルド (VEN) の許容誤差は 8.1% であることに注意します。再トリガを防止するには、ヒステリシスが十分な大きさである必要があります。その他の IC の外部ロジック出力で EN/SYNC ピンを駆動して、システム電源のシーケンシングを行うこともできます。
抵抗値は、#X5898 を使用して計算できます。
ここで
EN ピンは、外部同期クロック入力としても使用できることに注意します。クロックのエッジが検出されると、イネーブル・ロジックにブランキング時間 (tB) が適用されます。ブランキング時間内のロジックの変化はすべて無視されます。本デバイスがシャットダウン・モード中の場合、ブランキング時間は適用されません。ブランキング時間は 4µs から 28µs の範囲です。出力を実質的に無効化するには、EN/SYNC 入力を 28μs より長い間 Low に維持する必要があります。