JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
VCC ピンは、本デバイスの制御回路に電力を供給するために使用される内部 LDO の出力です。公称出力は 3V~3.3V です。BIAS ピンは内部 LDO への入力です。入力電源電流をできるだけ小さくするため、この入力 を VOUT に接続することもできます。BIAS 電圧が 3.1V 未満の場合、VIN1 と VIN2 は内部 LDO に直接電力を供給します。
不適切な動作を防止するため、VCC には、内部電圧が低すぎる場合にスイッチングを止める UVLO が備わっています。GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000172821.html の VCC_UVLO と VCC_UVLO_HYST を参照してください。これらの UVLO 値と LDO ドロップアウトを使って VIN_OPERATE と VIN_OPERATE_H の最小値を求めることに注意します。