JAJSJO8C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
スイッチング周波数の選択は、変換効率とソリューション全体のサイズとのトレードオフとなります。スイッチング周波数を低くすると、スイッチング損失は減少し、一般的にシステム効率が高くなります。一方、スイッチング周波数を高くすると、より小型のインダクタと出力コンデンサを使用できるようになるため、よりコンパクトな設計が可能となります。
動作周波数を選択する場合、最も重要な考慮事項は熱的な制約です。この制約は通常、周波数の選択において最も重要です。400kHz で動作する回路については#X6268 を、2.1MHz で動作する回路については#X753 を参照してください。これらの曲線は、与えられた周囲温度と与えられたこれらのスイッチング周波数でサポートできる出力電流の大きさを示しています。消費電力はレイアウトの影響を受けるため、これらの曲線は適切な出発点であるとしても、すべての設計の熱抵抗は、#X6268 と#X753 を作成するために使われた推定値とは異なることに注意します。最大温度定格は、基板面積が約 100mm x 80mm である LMQ61460EVM に基づいています。銅箔面積を拡大することまたは冷却を導入することで実効的な RθJA を低減しない限り、周囲温度が 105℃、スイッチング周波数が 2.1MHz に設定されている場合、負荷電流は通常 4A に制限されます。
fSW = 400kHz | PCB の RθJA = 25℃/W | VOUT = 5V |
fSW = 2100kHz | PCB の RθJA = 25℃/W | VOUT = 5V |
その他の 2 つの考慮事項は、本デバイスがその周波数設定を維持する必要がある最大入力電圧と最小入力電圧です。本デバイスは、最小オン時間または最小オフ時間によって通常はレギュレーションが妨げられる条件下でその周波数を調整するため、これらの制約は、固定周波数動作を必要とする入力電圧に対してのみ重要です。
高い入力電圧でのフォールドバックを望まない場合、次の式 7 を使用します。
低い入力電圧でのフォールドバックが問題となる場合、次の式 8 を使用します。
ここで
tOFF_MIN(MAX) と RDS(ON)_HS(MAX) については、GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000172821.html を参照してください。
4 つ目の制約は本 IC の定格周波数範囲です。GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000172821.html の fADJ を参照してください。周波数を選択する際には、前述のすべての制約 (熱、VIN(MAX2)、VIN(MIN2)、デバイス特有の周波数範囲) を考慮する必要があります。
多くのアプリケーションでは、AM 帯域を回避する必要があります。これらのアプリケーションでは、AM 帯域よりも低い 400kHz と、AM 帯域よりも高い 2.1MHz のどちらかの動作周波数が使われる傾向があります。この例では、400kHz を選択しています。