4 Revision History
Changes from Revision B (June 2021) to Revision C (March 2022)
- 「特長」で VID V62/19616 の注文番号を「VID V62/19616-02XE」に変更Go
- 「アプリケーション」に記載されているアプリケーション例を変更Go
- 「製品情報」表の VID V62/19616-02XE 注文番号をデータシート末尾の「パッケージ情報」表へ移動Go
Changes from Revision A (May 2020) to Revision B (June 2021)
- デバイスとドキュメントの表示をカスタムからカタログに変更Go
- 「特長」に VID ドキュメント番号「VID V62/19616」を追加Go
- 「製品情報」表に注文用型番「V62/19616-02XE」を追加Go
- Changed the JESD_DACx values in Table 7-15
Go
- Changed the R1 register bit name 3 in Table 7-21
from: 1 to: MUXOUT_CTRLGo
- Changed the OUTA_MUX register description in Table 7-65
Go
- Changed the OUTB_MUX register description in Table 7-66
Go
Changes from Revision * (November 2019) to Revision A (May 2020)
- 最大動作温度を 125℃に変更Go
- 総照射線量耐性を 30krad (Si) に変更Go
- Changed maximum TC to 125°C in Recommended Operating
ConditionsGo
- Changed maximum TC to 125°C in Electrical
CharacteristicsGo
- Changed maximum TC to 125°C in Timing RequirementsGo