JAJSH62O October 2004 – September 2023 PCA9306
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Input clamp voltage | II = –18 mA, | EN = 0 V | -1.2 | 0 | V | |||
IIH | Input leakage current | VI = 5 V, | EN = 0 V | 5 | μA | ||||
Ci(EN) | Input capacitance | VI = 3 V or 0 | 11 | pF | |||||
Cio(off) | Off capacitance | SCLn, SDAn | VO = 3 V or 0, | EN = 0 V | 4 | 6 | pF | ||
Cio(on) | On capacitance | SCLn, SDAn | VO = 3 V or 0, | EN = 3 V | 10.5 | 12.5 | pF | ||
RON(2) | On-state resistance | SCLn, SDAn | VI = 0 | IO = 64 mA | EN = 4.5 V | 3.5 | 5.5 | Ω | |
EN = 3 V | 4.7 | 7 | |||||||
EN = 2.3 V | 6.3 | 9.5 | |||||||
VI = 0 | IO = 15 mA | EN = 1.5 V | 25.5 | 32 | |||||
VI = 2.4 V(3) | IO = 15 mA | EN = 4.5 V | 1 | 6 | 15 | ||||
EN = 3 V | 20 | 60 | 140 | ||||||
VI = 1.7 V(3) | IO = 15 mA | EN = 2.3 V | 20 | 60 | 140 |