JAJSSX6I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 熱ヒステリシス
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 起動時間
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 消費電力
      4. 8.3.4 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 バイポーラ信号チェーン構成における REF3312
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 オペアンプ レベル シフト設計
          2. 9.2.1.2.2 差動入力アッテネータ設計
          3. 9.2.1.2.3 入力フィルタリング
          4. 9.2.1.2.4 部品選定
            1. 9.2.1.2.4.1 基準電圧
            2. 9.2.1.2.4.2 オペ アンプ
          5. 9.2.1.2.5 入力減衰とレベル シフト
          6. 9.2.1.2.6 入力フィルタリング
          7. 9.2.1.2.7 受動品の許公差と素材
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.2.1.3.1 DC 性能
          2. 9.2.1.3.2 AC 性能
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レイアウトのガイドライン

この設計で最適な性能を実現するため、標準的なプリント基板 (PCB) レイアウト ガイドラインに従ってください。これには、すべての IC の近くで行う適切なデカップリングや、大きな銅箔を使用した電源とグランドの適切な接続についても記載されています。MSP430 LaunchPad™ に直接接続するコネクタを含めた PCB サイズを選択します。

図 9-7 に、REF33xx を使用したデータ アクイジション システムの PCB レイアウトの例を示します。

主な検討事項は次のとおりです。

  • REF33xx の安定性を確保するため、IN ピンにはバイパス用として低 ESR の 1µF セラミック コンデンサを、OUT ピンには 0.1µF ~ 10µF のセラミック コンデンサを接続してください。
  • デバイスの仕様に従って、システム内の他のアクティブ デバイスをデカップリングします。
  • グランド プレーンを使用すると熱が分散されて EMI ノイズを拾いにくくなります。
  • 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します。この構成により、寄生誤差 (ゼーベック効果など) の発生を防止できます。
  • ADC へのバイアス接続とリファレンス電圧の間のパターン長を最小限に抑えて、ノイズのピックアップを低減します。
  • デジタル パターンと並行して敏感なアナログ パターンを配線しないでください。デジタル パターンとアナログ パターンはできるだけ交差しないようにします。どうしても必要な場合には、直角に交差させます。