JAJSSX6I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 熱ヒステリシス
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 起動時間
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 消費電力
      4. 8.3.4 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 バイポーラ信号チェーン構成における REF3312
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 オペアンプ レベル シフト設計
          2. 9.2.1.2.2 差動入力アッテネータ設計
          3. 9.2.1.2.3 入力フィルタリング
          4. 9.2.1.2.4 部品選定
            1. 9.2.1.2.4.1 基準電圧
            2. 9.2.1.2.4.2 オペ アンプ
          5. 9.2.1.2.5 入力減衰とレベル シフト
          6. 9.2.1.2.6 入力フィルタリング
          7. 9.2.1.2.7 受動品の許公差と素材
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.2.1.3.1 DC 性能
          2. 9.2.1.3.2 AC 性能
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
入力フィルタリング

MSP430 の ADC は、オーバーサンプリング レート (OSR) 256 で 1.1MHz の SMCLK から約 4.3kHz のサンプル レートを実現するように構成されています。入力信号帯域幅を制限するため、入力フィルタのカットオフ周波数は 1kHz に設定されます (式 19を参照)。R8 は、ローパス フィルタの容量性負荷から絶縁するため 1kΩ になっており、これによって安定性に関する懸念が緩和されます。

式 18. f - 3 d B _ A 1 + = 1 k H z = 1 2 × π × R 8 × C 1

ここで、

式 19. C 1 = 1 2 × π × 1 k Ω × 1 k H z = 159 n F

C1 を 150nF まで下げて標準値にします。

デルタ シグマ (ΔΣ) コンバータの A1- 入力はバッファされていないため、内部サンプリング コンデンサに電荷を供給するには大容量のコンデンサが必要です。47μF コンデンサを選択すると、式 20に示すカットオフ周波数が得られます。

式 20. f - 3 d B _ A 1 - = 1 2 × π × R 6 2 × C 2 = 0.144 H z

このような低周波カットオフに耐えられないために起動時間が長くなるアプリケーションでは、A1- 入力を別の OPA317 とともにバッファし、低入力コンデンサで ADC 入力を適切に駆動させます。