JAJSSX6I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 熱ヒステリシス
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 起動時間
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 消費電力
      4. 8.3.4 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 バイポーラ信号チェーン構成における REF3312
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 オペアンプ レベル シフト設計
          2. 9.2.1.2.2 差動入力アッテネータ設計
          3. 9.2.1.2.3 入力フィルタリング
          4. 9.2.1.2.4 部品選定
            1. 9.2.1.2.4.1 基準電圧
            2. 9.2.1.2.4.2 オペ アンプ
          5. 9.2.1.2.5 入力減衰とレベル シフト
          6. 9.2.1.2.6 入力フィルタリング
          7. 9.2.1.2.7 受動品の許公差と素材
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.2.1.3.1 DC 性能
          2. 9.2.1.3.2 AC 性能
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
DC 性能

回路の DC 性能の測定値と誤差の計算値をそれぞれ図 9-2と図 9-3に示します。指定された ±5V の入力範囲にわたって 2 点ゲインとオフセット較正を適用することで較正された誤差を図 9-4に示します。較正されていない結果は、138μV または 0.0138%FSR の誤差を示しています。単純な 2 点較正で較正された結果は、±5V の規定入力範囲で 5μV または 0.0005%FSR の誤差を示していまます。

REF33 ±6V 入力で測定された DC 伝達関数
図 9-2 ±6V 入力で測定された DC 伝達関数
REF33 ±6V 入力で較正された出力誤差
図 9-4 ±6V 入力で較正された出力誤差
REF33 ±6V 入力で測定された出力誤差
図 9-3 ±6V 入力で測定された出力誤差