JAJSSX6I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 熱ヒステリシス
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 起動時間
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 消費電力
      4. 8.3.4 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 バイポーラ信号チェーン構成における REF3312
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 オペアンプ レベル シフト設計
          2. 9.2.1.2.2 差動入力アッテネータ設計
          3. 9.2.1.2.3 入力フィルタリング
          4. 9.2.1.2.4 部品選定
            1. 9.2.1.2.4.1 基準電圧
            2. 9.2.1.2.4.2 オペ アンプ
          5. 9.2.1.2.5 入力減衰とレベル シフト
          6. 9.2.1.2.6 入力フィルタリング
          7. 9.2.1.2.7 受動品の許公差と素材
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.2.1.3.1 DC 性能
          2. 9.2.1.3.2 AC 性能
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25°C 時、VIN = 5V、ILOAD = 0mA (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
REF3312 (1.25 V)
VOUT 出力電圧 1.25 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 35 μVPP
REF3318 (1.8 V)
VOUT 出力電圧 1.8 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 50 μVPP
REF3320 (2.048 V)
VOUT 出力電圧 2.048 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 55 μVPP
REF3325 (2.5 V)
VOUT 出力電圧 2.5 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 70 μVPP
REF3330 (3.0 V)
VOUT 出力電圧 3.0 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 84 μVPP
REF3333 (3.3 V)
VOUT 出力電圧 3.3 V
初期精度 -0.15% 0.15%
出力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 92 μVPP
REF33xx (REF3312、REF3320、REF3325、REF3330、REF3333、 REF3340)
dVOUT/dT 出力電圧の温度ドリフト -40℃ ~ 85℃ 9 30 ppm/°C
-40℃ ~ 125℃ 8 30
ΔVO(ΔVI) ライン レギュレーション VIN = VOUT + 200mV ~ 5.5V(1) -50 6 50 ppm/V
0°C ~ +70°C 6
-40℃ ~ 85℃ 8
-40℃ ~ 125℃ 30
ΔVO(ΔIL) 負荷レギュレーション VIN = VOUT + 200mV(1) -50 6 50 ppm/mA
ILOAD = ±5mA、0°C ~ 70°C 10
-40℃ ~ 85℃ 20
-40℃ ~ 125℃ 20
長期安定性 (3) 25°C で 0h ~ 1000h 55 ppm
dT 熱ヒステリシス(2) 90 ppm
VIN – VOUT 最小ドロップアウト電圧(1) ILOAD = ±5mA 110 160 mV
0°C ~ 70°C 120
-40℃ ~ 85℃ 135
-40℃ ~ 125℃ 180
ILOAD = ±2mA、-40℃ ~ 85℃ 70
ISC 短絡電流 ソースとシンク 35 mA
容量性負荷 0.1 10 μF
ターンオンのセトリング タイム CL = 1μF で 0.1% まで 2 ms
電源
VS 規定電圧範囲 VOUT + 0.2(1) 5.5 V
動作電圧範囲 ILOAD = 0mA VOUT + 0.005 5.5 V
IQ 電流 3.9 5 μA
-40℃ ~ 85℃ 4.4 6.5
-40℃ ~ 125℃ 4.8 8.5
温度
TA 仕様範囲 -40 125 °C
動作範囲 -50 150
REF3312 の最小電源電圧は 1.7V です。
熱ヒステリシス測定の手順については、「熱ヒステリシス」セクションで詳細に説明します。
長期安定性の数値は、時間の経過に伴って減少します。