JAJSVM0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 3 入力 AND ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G11 デバイスには、3 入力の AND ゲートが搭載されています。出力の状態は、3 ビット入力の 8 つのパターンによって決定されます。すべての入力は VCC または GND に接続できます。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーションでの動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。