JAJSVM0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC1G11 デバイスは CMOS 技術を使用し、平衡型出力ドライブを採用使用しています。バスの競合が起きないようにしてください。これが起きた場合、上限値を超える電流がドライブされることがあります。
SN74LVC1G11 は、デジタル信号で論理 AND 機能を実行できます。最適な動作を行えるよう、入力信号は 0V または VCC とできるだけ近い電位に維持してください。