JAJSVM0I September 2003 – November 2024 SN74LVC1G11
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = -100µA | 1.65V~5.5V | VCC - 0.1 | V | ||||
| IOH = -4mA | 1.65 V | 1.2 | ||||||
| IOH = -8mA | 2.3 V | 1.9 | ||||||
| IOH = -16mA | 3 V | 2.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 2.3 | |||||||
| IOH = -32mA | 4.5 V | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V~5.5V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 4mA | 1.65 V | 0.45 | ||||||
| IOL = 8mA | 2.3 V | 0.3 | ||||||
| IOL = 16mA | 3 V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | |||||||
| IOL = 32mA | 4.5 V | 0.55 | ||||||
| II | すべての入力 | VI = 5.5 V または GND | 0~5.5 V | ±5 | μA | |||
| Ioff | VI または VO = 5.5V | 0 | ±10 | μA | ||||
| ICC | VI = 5.5V または GND、 | IO = 0 | 1.65V~5.5V | 10 | μA | |||
| ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、 その他の入力は VCC または GND | 3V~5.5V | 500 | μA | ||||
| Ci | VI = VCC または GND | 3.3 V | 3.5 | pF | ||||