JAJSKA9O January   2003  – June 2025 SN74LVC1G3157

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  熱に関する情報
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性 85C (DBV、DCK)
    7. 5.7  スイッチング特性 125C (DBV、DCK)
    8. 5.8  スイッチング特性 85C (YZP、DSF。DTB。DRY、DRL)
    9. 5.9  スイッチング特性 125C (YZP、DSF。DTB。DRY、DRL)
    10. 5.10 アナログ チャネルの仕様
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC  (YZP、DSF。DTB。DRY、DRL) 電源電圧(2) -0.5 6.5 V
VCC (DBV、DCK) 電源電圧(2) -0.5 6 V
VIN (YZP、DSF。DTB。DRY、DRL) 制御入力電圧(2)(3) -0.5 6.5 V
VIN (DBV、DCK) 制御入力電圧(2)(3) -0.5 6 V
VI/O スイッチ I/O 電圧(2)(3)(4)(5) -0.5 VCC + 0.5V V
IIK 制御入力クランプ電流 VIN < 0 -50 mA
II/OK I/O ポート ダイオード電流 VI/O < 0 または VI/O > VCC -50 50 mA
II/O オン状態スイッチ電流(6) VI/O = 0 to VCC -128 128 mA
VCC または GND を通過する連続電流 -100 100 mA
TJ 接合部温度 150 C
Tstg 保存温度 -65 150 C
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみに関するものであり、絶対最大定格において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
特に指定のない限り、すべての電圧値はグランドを基準にしています。
入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。
この値は最大 5.5V に制限されています。
VI、VO、VA、および VBn は、VI/O の特定の条件を示すために使用されます。
II、IO、IA、および IBn は、II/O の特定の条件を示すために使用されます。