JAJSKA9O January 2003 – June 2025 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 1.65 | 5.5 | V | ||
| VI/O | スイッチ入力または出力電圧 (最大 VCC) | 0 | VCC | V | ||
| VIN | 制御入力電圧 | 0 | 5.5 | V | ||
| VIH | 制御入力の高レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | VCC × 0.75 | V | ||
| VCC = 2.3V~5.5V | VCC × 0.7 | V | ||||
| VIL | 制御入力の低レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | VCC × 0.25 | V | ||
| VCC = 2.3V~5.5V | VCC × 0.3 | V | ||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.8 ± 0.15V | 20 | ns/V | ||
| VCC = 2.5 ± 0.2V | 20 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 10 | |||||
| VCC = 5V ± 0.5V | 10 | |||||
| TA | 自由空気での動作温度 | BGA パッケージ (YZP) | -40 | 85 | ℃ | |
| その他全パッケージ (DBV、DCK、DRL、DRY、DSF) | -40 | 125 | ||||