12 改訂履歴
Changes from Revision N (May 2025) to Revision O (June 2025)
- 関連する DBV および DCK の仕様を他のパッケージから分離Go
Changes from Revision M (August 2022) to Revision N (May 2025)
- 絶対最大電源電圧を変更Go
- DBV および DCK の最新サーマル パラメータGo
- rrange が更新Go
- 85℃ 1.8V および 125℃ 5V 条件におけるイネーブル タイミングの更新Go
- 85℃ 5V および 125℃ 3.3V、5V 条件におけるディスエーブル タイミングの更新Go
- THD 試験条件および 1.65V に関する仕様を更新Go
Changes from Revision L (May 2017) to Revision M (August 2022)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
-
「ピン構成および機能」セクションを更新Go
-
詳細設計手順セクションの式を更新Go
Changes from Revision K (January 2017) to Revision L (May 2017)
- 「特長」の「アナログとデジタルの両方のアプリケーションに便利」を削除
Go
- 「特長」の「優れた直線性」を削除
Go
-
「説明」の最初の文を「この単極双投 (SPDT) ...」から「このシングル チャネル単極双投 (SPDT) ...」に変更Go
-
「製品情報」に X2SON (DTB) パッケージを追加 Go
-
「ピン構成および機能」に X2SON (DTB) パッケージを追加Go
-
図 6-2 を以下のように変更:SW1 = VIL から SW1 = VIH、以下のように変更:SW2 = VIH から: SW2 = VIL
Go
-
図 6-5 を変更。Go
-
図 6-6 内の B1 に直列で 50Ω 抵抗を追加Go
-
図 6-7 を変更。Go
Changes from Revision J (June 2016) to Revision K (January 2017)
- 「アプリケーション」セクションに新しいアプリケーションを追加
Go
Changes from Revision I (June 2015) to Revision J (June 2016)
-
「特長」から 200V マシン モデル (A115-A) を削除Go
- 以下から特長を変更しました:「動作周波数:300MHz (標準値、室温)」を「動作周波数:340MHz (標準値、室温)」に変更Go
-
「製品情報」表を更新Go
- すべてのパッケージに対してピン配置図を更新Go
- 「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」セクションを追加Go
Changes from Revision H (May 2012) to Revision I (June 2015)
-
「製品情報」表、「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。Go
-
「特長」を更新Go
Changes from Revision G (September 2011) to Revision H (May 2012)
- YZP パッケージのピン ラベルを正しいものに修正Go