JAJSKA9O January 2003 – June 2025 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = VCC | A または Bn | Bn または A | 1.8V ± 0.15V | 2 | ns | ||
| 2.5V ± 0.2V | 1.2 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.8 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||||
| ten | RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = VCC | S | Bn | 1.8V ± 0.15V | 1 | 24.5 | ns | |
| 2.5V ± 0.2V | 1 | 14.5 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 2.5 | 8 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 1.7 | 6 | ||||||
| tdis | RL = 500Ω、CL = 50pF、Vload = VCC、VΔ = 0.3V | 1.8V ± 0.15V | 2.5 | 13.5 | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 2 | 8 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 5.5 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 0.8 | 4 | ||||||
| TB-M | ブレイク ビフォー メイク時間 | 1.8V ± 0.15V | 0.5 | ns | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 0.5 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.5 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||||