JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電源電圧、(Vs+) – Vs– | 5.5 | V | ||
入力 / 出力電圧範囲 | (Vs–) – 0.5 | (Vs+) + 0.5 | |||
差動入力電圧 | ±1 | ||||
電流 | 連続入力電流 | ±20 | mA | ||
連続出力電流 | ±80 | ||||
連続消費電力 | セクション 6.4 および セクション 7.8 を参照 | ||||
接合部 | 150 | °C | |||
動作時自由気流 | -40 | 125 | |||
Tstg | 保存 | -65 | 150 |