JAJSWV6C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2062I TLE2062AI TLE2062BI |
単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | TLE2062I |
VIC = 0、 |
RS = 50Ω |
25°C | 0.1 | 5 | mV | |
| フルレンジ | 6.3 | ||||||||
| TLE2062AI | 25°C | 0.1 | 4 | ||||||
| フルレンジ | 5.3 | ||||||||
| TLE2062BI | 25°C | 0.1 | 3 | ||||||
| フルレンジ | 4.3 | ||||||||
| aVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 1 | μV/℃ | |||||
| 入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) | 25°C | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 1 | pA | |||||
| フルレンジ | 2 | nA | |||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 3 | pA | |||||
| フルレンジ | 4 | nA | |||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | 25°C | -1.6~4 | -2~6 | V | ||||
| フルレンジ | -1.6~4 | V | |||||||
| VOM+ | 最大正ピーク出力電圧スイング | RL = 10kΩ | 25°C | 3.5 | 4.9 | V | |||
| フルレンジ | 3.1 | ||||||||
| RL = 100kΩ | 25°C | 2.5 | 4.5 | V | |||||
| フルレンジ | 2 | ||||||||
| VOM– | 最大負ピーク出力電圧スイング | RL = 10kΩ | 25°C | -3.7 | -4.9 | V | |||
| フルレンジ | -3.1 | ||||||||
| RL = 100kΩ | 25°C | -2.5 | -4.5 | V | |||||
| フルレンジ | -2 | ||||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VO = ±2.8V | RL = 10 Ω | 25°C | 15 | 225 | V/mV | ||
| フルレンジ | 2 | ||||||||
| VO = 0~2V | RL = 100 Ω | 25°C | 0.75 | 225 | |||||
| フルレンジ | 0.5 | ||||||||
| VO = 0~-2V | RL = 100 Ω | 25°C | 0.5 | 225 | |||||
| フルレンジ | 0.25 | ||||||||
| ri | 入力抵抗 | 25°C | 1012 | Ω | |||||
| CI | 入力容量 | 25°C | 4 | pF | |||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | IO = 0 | 25°C | 280 | Ω | ||||
| CMRR | 同相除去比 |
VIC = VICRmin、 |
RS = 50Ω | 25°C | 65 | 82 | dB | ||
| フルレンジ | 65 | ||||||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V ~ ± 15V、 | 25°C | 75 | 135 | dB | |||
| RS = 50Ω | フルレンジ | 65 | |||||||
| ICC | 電源電流 | VO = 0、 | 無負荷 | 25°C | 120 | 620 | μA | ||
| フルレンジ | 640 | ||||||||