JAJSWV6C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2064C TLE2064AC TLE2064BC |
単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | TLE2064C |
VIC = 0、 |
RS = 50Ω |
25°C | 0.1 | 6 | mV | |
| フルレンジ | 6.9 | ||||||||
| TLE2064AC | 25°C | 0.1 | 4 | ||||||
| フルレンジ | 4.9 | ||||||||
| TLE2064BC | 25°C | 0.1 | 2 | ||||||
| フルレンジ | 4 | ||||||||
| aVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 1 | μV/℃ | |||||
| 入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) | 25°C | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 2 | pA | |||||
| フルレンジ | 1 | nA | |||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 4 | pA | |||||
| フルレンジ | 3 | nA | |||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | 25°C | -11~13 | -12~16 | V | ||||
| フルレンジ | -11~13 | V | |||||||
| VOM+ | 最大正ピーク出力電圧スイング | RL = 10kΩ | 25°C | 13.2 | 14.9 | V | |||
| フルレンジ | 13 | ||||||||
| RL = 600Ω | 25°C | 12.5 | 14.5 | V | |||||
| フルレンジ | 12 | ||||||||
| VOM– | 最大負ピーク出力電圧スイング | RL = 10kΩ | 25°C | -13.2 | -14.9 | V | |||
| フルレンジ | -13 | ||||||||
| RL = 600kΩ | 25°C | -12.5 | -14.5 | V | |||||
| フルレンジ | -12 | ||||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VO = ±10V | RL = 10kΩ | 25°C | 30 | 225 | V/mV | ||
| フルレンジ | 20 | ||||||||
| VO = 0~8V | RL = 600Ω | 25°C | 25 | 225 | |||||
| フルレンジ | 10 | ||||||||
| VO = 0~-8V | RL = 600Ω | 25°C | 3 | 225 | |||||
| フルレンジ | 1 | ||||||||
| ri | 入力抵抗 | 25°C | 1012 | Ω | |||||
| CI | 入力容量 | 25°C | 4 | pF | |||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | IO = 0 | 25°C | 280 | Ω | ||||
| CMRR | 同相除去比 |
VIC = VICRmin、 |
RS = 50Ω | 25°C | 72 | 90 | dB | ||
| フルレンジ | 70 | ||||||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V ~ ± 15V、 | 25°C | 75 | 93 | dB | |||
| RS = 50Ω | フルレンジ | 75 | |||||||
| ICC | 消費電流 (4 つのアンプ) | VO = 0、 | 無負荷 | 25°C | 0.6 | 1.4 | μA | ||
| フルレンジ | 1.5 | ||||||||
| VO1/VO2 | クロストーク減衰 | AVD = 1000、 | f = 1kHz | 25°C | 120 | dB | |||