JAJSWV6C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | TLE2061Y | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| SR | ユニティ ゲインでのスルーレート (図 6-1を参照) | RL = 10kΩ、 | CL = 100pF | 2.6 | 3.4 | V/μs | |
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 (図 6-2を参照) | f = 10Hz、 | RS = 20Ω | 70 | nV/√Hz | ||
| f = 1 kHz、 | RS = 20Ω | 40 | |||||
| VN(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~10Hz | 1.1 | μV | |||
| 入力 | 等価入力ノイズ電流 | f = 1Hz | 1.1 | fA/√Hz | |||
| THD | 全高調波歪 |
AVD = 2、 VO(PP) = 2V、 |
f = 10 kHz、 RL = 10kΩ |
0.025% | |||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 (図 6-3を参照) | RL = 10kΩ、 | CL = 100pF | 2 | MHz | ||
| RL = 600Ω | CL = 100pF | 1.5 | |||||
| ts | セトリング タイム | 0.1% | 5 | μs | |||
| 0.01% | 10 | ||||||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅 | AVD = 1、 | RL = 10kΩ | 40 | kHz | ||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン (図 6-3を参照) | RL = 10kΩ、 | CL = 100pF | 60° | |||
| RL = 600Ω、 | CL = 100pF | 70° | |||||