JAJSWV6C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 図 | |||
|---|---|---|---|
| VIO | 入力オフセット電圧 | ディストリビューション | 4、5、6 |
| IIB | 入力バイアス電流 | 同相モード入力電圧と 自由気流温度との関係 |
7、8 |
| IIO | 入力オフセット電流 | 自由気流での周囲温度との関係 | 8 |
| VICR | 同相入力電圧 | 自由気流での周囲温度との関係 | 9 |
| VOM | 最大ピーク出力電圧 | と出力電流と 電源電圧との関係 |
10、11、12、13、14 |
| VO(PP) | 最大ピーク ツー ピーク出力電圧 | と周波数と ロード抵抗との関係 |
15、16、17 |
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | と周波数と 自由気流温度との関係 |
18、19 |
| IOS | 短絡出力電流 | と経過時間と 自由気流温度との関係 |
20、21 |
| zo | 出力インピーダンス | 周波数との関係 | 22、23 |
| CMRR | 同相除去比 | 周波数との関係 | 24 |
| ICC | 電源電流 | と供給電圧と 自由気流温度の関係 |
25、26、27、28、29、30 |
| ボルテージフォロワの小信号パルス応答 | 時間との関係 | 31、32 | |
| ボルテージフォロワの大信号パルス応答 | 時間との関係 | 33、34 | |
| ノイズ電圧 (入力基準) | 0.1~10Hz | 35 | |
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | 周波数との関係 | 36 |
| THD | 全高調波歪 | 周波数との関係 | 37、38 |
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | と供給電圧と 自由気流温度の関係 |
39、40 |
| φm | 位相マージン | と電源電圧と 負荷容量と 外気温度との関係 |
41、42、43 |
| 位相シフト | 周波数との関係 | 18 | |