JAJSHA9F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
| ピン | タイプ(1) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23 | SC70 | ||
| IN- | 4 | 3 | I | 反転入力 |
| IN+ | 3 | 1 | I | 非反転入力 |
| OUT | 1 | 4 | O | 出力 |
| V- | 2 | 2 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
| V+ | 5 | 5 | I | 正 (高) 電源 |
| ピン | タイプ(1) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||
| IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 | |
| IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 | |
| IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 | |
| IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 | |
| OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 | |
| OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 | |
| V- | 4 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) | |
| V+ | 8 | I | 正 (高) 電源 | |
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
| IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
| IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
| IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
| IN3- | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 |
| IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
| IN4- | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 |
| IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
| NC | — | — | 内部接続なし |
| OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
| OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
| OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 |
| OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 |
| V- | 11 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
| V+ | 4 | I | 正 (高) 電源 |