自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| 電源電圧 ([V+] - [V–]) |
0 |
6 |
V |
| 信号入力ピン |
電圧 (2) |
同相 |
(V-) - 0.5 |
(V+) + 0.5 |
V |
| 差動 (4) |
|
(V+) - (V-) + 0.2 |
V |
| 電流(2) |
-10 |
10 |
mA |
| 出力短絡(3) |
連続 |
mA |
| 動作温度、TA |
-55 |
150 |
℃ |
| 接合部、TJ |
|
150 |
℃ |
| 保存、Tstg |
-65 |
150 |
℃ |
(1) 絶対最大定格 を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス定格であり、推奨動作条件 に示されている条件を超える当該の条件またはその他のいかなる条件下での、デバイスの正常な動作を保証するものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。
(2) 入力ピンは、電源レールに対してダイオード クランプされています。入力信号のスイングが 0.5V 以上電源レールを超える場合は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。
(3) グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。
(4) 0.5V を超える差動入力電圧が連続的に印加されると、入力オフセット電圧と静止電流がこれらのパラメータの最大仕様を上回ってシフトする可能性があります。動作時の周囲温度が高いときほど、その影響が大きくなります。