JAJSWI8A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | ||||||
| TPD-HL | 伝搬遅延時間、High から Low、オープンドレインのみ | VID = –100mV、CLR = 0V、入力の中間点から出力の中間点までの遅延、RP = 2.5KΩ | 110 | ns | ||
| TPD-LH | 伝搬遅延時間、Low から High、プッシュプルのみ | VID = +100mV、CLR = 0V、入力の中間点から出力の中間点まで | 125 | ns | ||
| TPD-CLR-F | クリア立ち下がりからラッチ リセットまでの伝搬遅延時間 | CLR = 1.8V から 5V、 CLR の立ち下がりエッジ信号からラッチされていない出力状態までの遅延 |
25 | 70 | ns | |
| CLR_Min | レジスタ ラッチ ディセーブルおよび遷移出力状態までの最小クリア ホールド パルス時間 | CLR = 1.8V から 5V、 CLR 立ち下がりエッジで状態変更 (ラッチ リセット) をレジスタするために必要な最小 CLR パルス サイズ |
10 | ns | ||
| TFALL | 5V の出力立ち下がり時間、80% から 20% | VID = -100mV |
3 | ns | ||
| TRISE | 5V の出力立ち上がり時間、20% から 80% | VID = +100mV、プッシュプルのみ | 3 | ns | ||
| パワーオン時間 | ||||||
| PON | パワーオン時間 | 35 | µs | |||