JAJSOV9A March 2023 – December 2023 TMAG5170D-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5170D-Q1 は、高精度シグナル チェーンを備えた完全冗長、電気的に絶縁されたデュアル ダイ 3D ホール効果センサです。2 つのダイは垂直に整列されているため、優れたマッチング出力結果が得られ、温度ドリフト補償付きの温度センシングも含めて、各ダイを独立して構成できます。1D リニア、2D 角度、3D ジョイスティック、磁気スレッショルド交差アプリケーションなど、複数の測定タイプがサポートされています。
TMAG5170D-Q1 には、内部と外部の両方のフォルト条件の監視など、高信頼性の車載および産業用アプリケーションに必要なオンチップ診断機能が搭載されています。このデバイスは、ウェークアップ モードやスリープ モードなど複数の電力オプションをサポートしているため、設計者はシステム レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。
内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、磁気ゲインとオフセット補正により、軸上と軸外の両方の角度測定について全 360° の角度位置情報を提供し、システムの機械的誤差発生源の影響を低減します。内蔵の ALERT 機能を使用して、センサ変換、磁気スレッショルド交差、機能安全違反のいずれかを発生させた割り込みを生成できます。