JAJSRU9D October 2023 – June 2025 TMCS1133
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
目的の過電流スレッショルド IOCは、式 21に従って、外部電圧 VOCを VOC ピンに印加することで設定されます。
ここで、
希望する過電流スレッショルド IOCの設定方法の例をセクション 8.3.7.1.2に示します。どのTMCS1133感度バリエーションを選択するか、どちらのゼロ電流出力電圧オプションを選択するかにかかわらず、過電流スレッショルド電圧 VOCを計算するときに式 21が適用されます。必要な過電流スレッショルド IOCを設定するために、D/A コンバータ (DAC) を使用するか、単純な外付け分圧抵抗回路を使用できます (セクション 8.3.7.1.1を参照)。