JAJSRU9D October 2023 – June 2025 TMCS1133
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
温度に加えて、TMCS1133の内部でセンサの感度とオフセットが常に監視されています。万一イベントが発生した場合、ホールセンサの感度またはオフセットが、工場出荷時の設定の制限値と比較して範囲外である場合に、センサアラートが発生します。
アクティブLowアラート出力信号は、TMCS1133が 4 つの診断状態のどれに該当するかを解読するために使用できます。図 8-8に示すように、8kHz PWM 出力信号の デューティ サイクルは、温度条件とセンサの動作状態に関する警告のどちら、どちらも存在しない、あるいは両方が存在しないことを示しています。