JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL クロック周波数 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている。 | 400 | kHz | |
| Vil | Low レベル入力電圧 | 0.3 VDDIO | V | ||
| Vih | High レベル入力電圧 | 0.7 VDDIO | V | ||
| Vhys | 入力ヒステリシス | 0.05 VDDIO | V | ||
| Vol | Low レベル出力電圧 | 3mA のシンク電流 | 0 | 0.4 | V |
| tLOW | SCL クロックの Low 期間 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている。 | 1.3 | μs | |
| tHIGH | SCL クロックの High 期間 | I2C クロック・モジュールの周波数は 7MHz~12MHz であり、I2C プリスケーラおよびクロック・デバイダ・レジスタは適切に構成されている。 | 0.6 | μs | |
| lI | 入力電流 (入力電圧:0.1 VDDIO~0.9 VDDIO) | -10 | 10 | μA | |