JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| モード (1) | テスト条件 | VREG 有効 | VREG 無効 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIO (2) | IDDA (3) | IDD | IDDIO (2) | IDDA (3) | |||||||
| 標準値 (4) | 最大値 | 標準値 (4) | 最大値 | 標準値 (4) | 最大値 | 標準値 (4) | 最大値 | 標準値 (4) | 最大値 | ||
| 動作 (フラッシュ) |
以下のペリフェラル・クロックを有効化する。
すべての I/O ピンは未接続にする。(5) コードは 1 待機状態でフラッシュから実行される。 XCLKOUT はオフにする。 |
70mA | 80mA | 13mA | 18mA | 62mA | 70mA | 15mA | 18mA | 13mA | 18mA |
| IDLE | フラッシュはオフにする。 XCLKOUT はオフにする。 すべてのペリフェラル・クロックはオフにする。 |
13mA | 16mA | 53μA | 58μA | 15mA | 17mA | 120μA | 400μA | 53μA | 58μA |
| STANDBY | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 |
3mA | 6mA | 10μA | 15μA | 3mA | 6mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| HALT | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル・クロックはオフにする。 入力クロックは無効化する。(6) |
50μA | 10μA | 15μA | 15μA | 25μA | 10μA | 15μA | |||