JAJSGS4P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
2802x デバイスでは、JTAG ポートは 5 ピン (TRST、TCK、TDI、TMS、TDO) に減らされています。TCK、TDI、TMS、TDO ピンは GPIO ピンでもあります。TRST 信号は、図 9-39 のピンの動作モード (JTAG と GPIO のどちらか) を選択します。エミュレーション / デバッグ中、これらのピンの GPIO 機能は使用できません。外部クロックを供給するために GPIO38/TCK/XCLKIN ピンを使用する場合、このピンは TCK 機能のために必要とされるため、エミュレーション / デバッグ中に本デバイスをクロック駆動するために代わりのクロック・ソースを使う必要があります。
2802x デバイスでは、JTAG ピンを GPIO ピンとして使用することもできます。これらのピンに接続された回路が JTAG ピン機能のエミュレーション機能に影響しないように、基板設計に注意を払う必要があります。デバッグを成功させるには、これらのピンに接続された回路が、JTAG デバッグ・プローブによる JTAG ピンの駆動 (または JTAG ピンによる JTAG デバッグ・プローブの駆動) を妨げないようにする必要があります。
図 9-39 JTAG/GPIO 多重化