JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力クロスバーは、いずれかの GPIO 入力を ADC、eCAP、ePWM ペリフェラル、および外部割り込み (XINT) にルーティングするために使用されます (図 5-7 を参照)。表 5-4 に、入力クロスバーの接続先を示します。入力クロスバーの構成の詳細については、TMS320F2837xS リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「クロスバー (X-BAR)」の章を参照してください。
| 入力 | 接続先 |
|---|---|
| INPUT1 | ePWM[TZ1、TRIP1]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT2 | ePWM[TZ2、TRIP2]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT3 | ePWM[TZ3、TRIP3]、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT4 | XINT1、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT5 | XINT2、ADCEXTSOC、EXTSYNCIN1、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT6 | XINT3、ePWM [TRIP6]、EXTSYNCIN2、ePWM クロスバー、出力クロスバー |
| INPUT7 | ECAP1 |
| INPUT8 | ECAP2 |
| INPUT9 | ECAP3 |
| INPUT10 | ECAP4 |
| INPUT11 | ECAP5 |
| INPUT12 | ECAP6 |
| INPUT13 | XINT4 |
| INPUT14 | XINT5 |