JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-14 に、各ペリフェラル・ブートローダが使用する GPIO ピンを示します。このデバイスは、表 7-14 に示すように、各モードで 2 セットの GPIO をサポートしています。
| ブートローダ | GPIO ピン | 注 |
|---|---|---|
| SCI-ブート 0 | SCITXDA:GPIO84 SCIRXDA:GPIO85 | SCIA ブート I/O オプション 1 (ブート・モード GPIO で選択した場合のデフォルト SCI オプション) |
| SCI-ブート 1 | SCIRXDA:GPIO28 SCITXDA:GPIO29 | SCIA ブート・オプション 2 – 代替 I/O による。 |
| パラレル・ブート | D0 – GPIO65 D1 – GPIO64 D2 – GPIO58 D3 – GPIO59 D4 – GPIO60 D5 – GPIO61 D6 – GPIO62 D7 – GPIO63 HOST_CTRL – GPIO70 DSP_CTRL – GPIO69 | |
| CAN-ブート 0 | CANRXA:GPIO70 CANTXA:GPIO71 | CAN-A ブート – I/O オプション 1 |
| CAN-ブート 1 | CANRXA:GPIO62 CANTXA:GPIO63 | CAN-A ブート – I/O オプション 2 |
| I2C-ブート 0 | SDAA:GPIO91 SCLA:GPIO92 | I2CA ブート – I/O オプション 1 |
| I2C-ブート 1 | SDAA:GPIO32 SCLA:GPIO33 | I2CA ブート – I/O オプション 2 |
| SPI-ブート 0 | SPISIMOA - GPIO58 SPISOMIA - GPIO59 SPICLKA - GPIO60 SPISTEA - GPIO61 | SPIA ブート – I/O オプション 1 |
| SPI-ブート 1 | SPISIMOA – GPIO16 SPISOMIA – GPIO17 SPICLKA – GPIO18 SPISTEA – GPIO19 | SPIA ブート – I/O オプション 2 |
| USB ブート | USB0DM - GPIO42 USB0DP - GPIO43 | USBブートローダは、クロック・ソースを外部水晶発振器 (X1 および X2 ピン) に切り替えます。このブート・モードを選択する場合は、ボード上に 20MHz の水晶振動子が存在する必要があります。 |