JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
内蔵の 0 ピン発振器に加えて、複数の外部クロック・ソース・オプションも利用できます。図 6-8 に、水晶振動子、発振子、発振器をピンX1/X2 (XTAL とも呼ばれます) および AUXCLKIN に接続するための推奨方法を示します。
図 6-8 2837xS デバイスへの入力クロックの接続