JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 5-7 に、未使用のピンに対する許容可能な処置方法を示します。表 5-7 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 5-7に記載されていないピンは、セクション 5.2.1 に従って接続する必要があります。
| 信号名 | 許容可能な方法 |
|---|---|
| アナログ | |
| VREFHIx | VDDA に接続 |
| VREFLOx | VSSA に接続 |
| ADCINx |
|
| デジタル | |
| GPIOx |
|
| X1 | VSS に接続 |
| X2 | 接続なし |
| TCK |
|
| TDI |
|
| TDO | 接続なし |
| TMS | 接続なし |
| TRST | プルダウン抵抗 (2.2kΩ 以下) |
| VREGENZ | VDDIO に接続。VREG はサポートされていません。 |
| ERRORSTS | 接続なし |
| FLT1 | 接続なし |
| FLT2 | 接続なし |
| 電源およびグランド | |
| VDD | すべての VDD ピンは、セクション 5.2.1 に従って接続する必要があります。 |
| VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
| VDDIO | すべての VDDIO ピンは、セクション 5.2.1 に従って接続する必要があります。 |
| VDD3VFL | VDDIO に接続する必要があります |
| VDDOSC | VDDIO に接続する必要があります |
| VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
| VSSA | 専用のアナログ・グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |
| VSSOSC | 外付け水晶振動子を使用しない場合は、このピンを基板のグランドに接続できます。 |